Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBi
Stückliste
HARTING 09160009923
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09160009923
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBi
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 16 000 9923
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAF726
Bemessungsstrom
7.500 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBi
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
BAC818
Befestigungsart
sonstige
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft