IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09160009998
HARTING
Industrial connectors Han®
Accessories
Adapter
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/52/172/2625.prj},{NB=09160009998},{MANUID=09160009998},{AAF726=7.5},{AAZ360=-40},{AAZ361=125},{BAB392=0},{BAH005=250},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85389099},{DESCSHORT=Accessories, PCB adapter, In the Han DD® crimp insert, In the Han DD® module, In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)},{DESCLONG=Accessories, PCB adapter, In the Han DD® crimp insert, In the Han DD® module, In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3), Rated current: 7.5 A, Liquid crystal polymer (LCP)},{MANUTYPEDESC=PCB-Adapter Han DD 2.4mm (LCP)},{SUPPLIERALTNO=09 16 000 9998},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=91},{AAB754=Pin, Socket}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
PCB-Adapter Han DD 2.4mm (LCP)
Bill of material
HARTING 09160009998
MANUID
Product number of the Manufacturer
09160009998
DESCSHORT
Short Description
Accessories, PCB adapter, In the Han DD® crimp insert, In the Han DD® module, In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
DESCLONG
Long Description
Accessories, PCB adapter, In the Han DD® crimp insert, In the Han DD® module, In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3), Rated current: 7.5 A, Liquid crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PCB-Adapter Han DD 2.4mm (LCP)
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 16 000 9998
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
91
AAB754
Contact design
Pin, Socket
AAF726
rated current
7.5
A
AAU734
Manufacturer product description
Accessories, PCB adapter, In the Han DD® crimp insert, In the Han DD® module, In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
AAW338
Manufacturer product designation
PCB-Adapter Han DD 2.4mm (LCP)
AAZ360
lower limit temperature
-40
°C
AAZ361
upper limit temperature
125
°C
BAB392
certificate/approval
0
BAC487
material of insulation
Liquid crystal polymer
BAH005
rated voltage
250
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Assembly
Other
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청