Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PA/PVDF - Flowmeter Type M335
Nomenclature
517100214
CNSORDERNO
Numéro de commande
517100214
TYP
Type
M335
MR
Measuring tube
PA
SCVIS
Floating body
PVDF
AN
Anschluß
DN
Nominal size
MB
Measuring range
DB
Notice technique
Produktinformationen
G
Filetages
1 1/2 Pouce
SDU
Ø du
60 mm
L
Length L
335 mm
SD
Ø d
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
LS
Length Ls
- mm
SDM
Ø dm
32 mm
SZ
Length z
341 mm
LM
Length Lm
385 mm
W
Poids
0.52 kg