Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PA/PVDF - Druchflussmesser Typ M335
Stückliste
517100214
CNSORDERNO
Bestellnummer
517100214
TYP
Typ
M335
MR
Messrohr
PA
SCVIS
Schwebekörper
PVDF
AN
Anschluß
DN
Nennweite
MB
Messbereich
DB
Datenblatt
Produktinformationen
G
Gewinde
1 1/2 Zoll
SDU
Ø du
60 mm
L
Länge L
335 mm
SD
Ø d
- mm
SS
Wandstärke s
- mm
LS
Länge Ls
- mm
SDM
Ø dm
32 mm
SZ
Länge z
341 mm
LM
Länge Lm
385 mm
W
Gewicht
0.52 kg