Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
P 9 K - Balkonverkleidungsbefestigung P 9 K
Bill of material
Fischer P 9 K 59395
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
P 9 K
ART
Art.-Nr.
59395
PZ
0
D0
Bohrerdurchmesser
9 mm
TFIX
Max. Nutzlänge
- mm
DSXLS
Spannplattenschrauben
5 mm
BH
Bundhöhe
5 mm
SW
Width accross flats
15 mm
V
Verpackung [Stück]
50
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)