Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Nut (Hexagon)
Bill of material
9611303970
IDNR
Item number
9611303970
NAME
Name
NUT (HEXAGON) IDF 101.6-304
DESC
Description
ISO2037
SHAPE
Shape
Nut
STANDARD
Standard
IDF
MATERIAL
Material
1.4301
SURFACE
Surface
Machined
A1
Height
34.9 mm
A2
Height
30.2 mm
A3
Height
19.8 mm
ID1
Diameter
111.9 mm
ANG1
Angle
120 °
ANG2
Angle
120 °
ANG3
Angle
120 °
NV1
Height
133.4 mm
NV2
Height
66.7 mm
INFOROW
Product Specification
Data Sheet ROW
INFOUS
Product Specification
Data Sheet US
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)