Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR B-cod AWG22-24
Stückliste
HARTING 09511210004
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09511210004
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, PushPull
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, PushPull, Werkstoff: Polybutylenterephthalat (PBT) / PA66, Schutzart: IP65 / IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR B-cod AWG22-24
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 51 121 0004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.360 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.230 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65 / IP67
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAO742
Marke
HARTING Mini PushPull
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-124
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR B-cod AWG22-24
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polybutylenterephthalat (PBT) / PA66
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid (PA)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.360 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.230 mm²
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE