Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 34721 - Vis Framex pour PVC tête fraisée Phillips - Acier - CHROMITING® 240HBS
Bill of material
Emile Maurin 347214.3X25
REF
Référence
D
4.3 mm
L
mm
DK
7 mm
EMPREINTE
H N°
2
MH
4.600 mm
MZ
4.600 mm
TH
2.600 mm
TZ
2.500 mm