Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Micro Card Edge 100pin S4 SMT reel
Stückliste
HARTING 15021004601042
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
15021004601042
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌1,9 A, Kontakte: 100
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌1,9 A, Kontakte: 100, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni, steckseitig, Sn/Ni, anschlussseitig, Liquid-crystal polymer (LCP), schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Micro Card Edge 100pin S4 SMT reel
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
15 02 100 4601 042
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB674
geeignet für Leiterplattendicke
1.600 mm
AAC194
Verpackungsart
Rolle
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, Sn/Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1.900 A
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAT080
Polzahl
100
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌1,9 A, Kontakte: 100
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Micro Card Edge 100pin S4 SMT reel
AAZ328
Rastermaß 2
0.800 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Reflowlötanschluss (SMT)
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig, Zinn (Sn), anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
200
QUANTITYINT
Mengenstaffel
200
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN