IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09156000483
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
M23 Hoods/Housings
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/368/2610.prj},{NB=09156000483},{MANUID=09156000483},{QUANTITYMIN=5},{QUANTITYINT=5},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/53/0b/09_15_600_0482_0483_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Hood, EMC version, Size: M23, ComLock-S rapid locking, Top entry, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated},{DESCLONG=Hood, EMC version, Size: M23, ComLock-S rapid locking, Top entry, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated, Degree of protection: IP67 / IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, locked condition},{MANUTYPEDESC=M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm},{SUPPLIERALTNO=09 15 600 0483},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=70},{AAB373=Threaded joint},{AAB396=nickel-plated},{AAB408=Sleeve housing}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm
Bill of material
HARTING 09156000483
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09156000483
DESCSHORT
Short Description
Hood, EMC version, Size: M23, ComLock-S rapid locking, Top entry, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated
DESCLONG
Long Description
Hood, EMC version, Size: M23, ComLock-S rapid locking, Top entry, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated, Degree of protection: IP67 / IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, locked condition
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 15 600 0483
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
70
AAB373
Type of interlock
Threaded joint
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAB408
Design of housing
Sleeve housing
AAB504
Housing coating
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67 / IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, locked condition
BAC461
material of housing
Brass
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청