Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 P ComLock-S Gehäuse 11-17 mm
Stückliste
HARTING 09156000483
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09156000483
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, EMV Version, Baugröße: M23, ComLock-S - Schnellverschluss, gerader Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, EMV Version, Baugröße: M23, ComLock-S - Schnellverschluss, gerader Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt, Schutzart: IP67 / IP69 / IPX9K nach ISO 20653, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 P ComLock-S Gehäuse 11-17 mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 600 0483
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67 / IP69 / IPX9K nach ISO 20653, im verriegelten Zustand
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE