IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09156093011
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
M23 Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/136/2604.prj},{NB=09156093011},{MANUID=09156093011},{AAB785=4},{AAB789=4},{AAB935=0.14},{AAB940=0.14},{AAS465=500},{AAT080=9},{BAC676=4},{BAC739=0.14},{QUANTITYMIN=5},{QUANTITYINT=5},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/54/d7/09_15_609_3011_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Inserts, Crimp termination, Male, Polyamide (PA), Blue, Contacts: 9, PE contact, Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²},{DESCLONG=Inserts, Crimp termination, Male, Polyamide (PA), Blue, Contacts: 9, PE contact, Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²},{MANUTYPEDESC=M23 P 5+3+PE Male-C (B)},{SUPPLIERALTNO=09 15 609 3011},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=70},{AAB754=Pin},{AAC049=No},{AAO742=Circular connectors},{AAS458=crimp connection}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
Bill of material
HARTING 09156093011
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09156093011
DESCSHORT
Short Description
Inserts, Crimp termination, Male, Polyamide (PA), Blue, Contacts: 9, PE contact, Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
DESCLONG
Long Description
Inserts, Crimp termination, Male, Polyamide (PA), Blue, Contacts: 9, PE contact, Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 15 609 3011
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
70
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
4
mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4
mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.14
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.14
mm²
AAC049
PE connection present
No
AAO742
Brand
Circular connectors
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAT080
Pole number
9
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Polyamide
BAC676
Max. line cross section, flexible
4
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.14
mm²
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청