Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 Bu-c 1,5mm (0,14 – 0,56mm²) Au
Stückliste
HARTING 09151006211
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09151006211
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, 1,5 mm, Betriebsstrom: ≤10 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,56 mm², AWG 26 ... AWG 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, 1,5 mm, Betriebsstrom: ≤10 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,56 mm², AWG 26 ... AWG 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 Bu-c 1,5mm (0,14 – 0,56mm²) Au
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 100 6211
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
105
AAB202
Abisolierlänge
4 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.56 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
M23 female-c 1,5mm (0,14–0,56mm²) Au, Rundsteckverbinder
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, 1,5 mm, Betriebsstrom: ≤10 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,56 mm², AWG 26 ... AWG 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, 1,5 mm, Betriebsstrom: ≤10 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,56 mm², AWG 26 ... AWG 20, M23 female-c 1,5mm (0,14–0,56mm²) Au
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE