IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09151172603
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
M23 Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/202/2543.prj},{NB=09151172603},{MANUID=09151172603},{AAB499=1.5},{AAF726=8},{AAS465=500},{AAT080=17},{BAH005=160},{QUANTITYMIN=5},{QUANTITYINT=5},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/b5/7d/09_15_117_2603_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Inserts, PCB solder termination, Male, Polyamide (PA), White, Rated current: 8 A, Contacts: 17, Copper alloy, Gold plated},{DESCLONG=Inserts, PCB solder termination, Male, Polyamide (PA), White, Rated current: 8 A, Contacts: 17, Copper alloy, Gold plated},{MANUTYPEDESC=M23 17 Male -soldered contact},{SUPPLIERALTNO=09 15 117 2603},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=14},{AAB754=Pin},{AAC202=Gold},{AAC207=Other copper alloys, Brass},{AAO742=Circular connectors}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
M23 17 Male -soldered contact
Bill of material
HARTING 09151172603
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09151172603
DESCSHORT
Short Description
Inserts, PCB solder termination, Male, Polyamide (PA), White, Rated current: 8 A, Contacts: 17, Copper alloy, Gold plated
DESCLONG
Long Description
Inserts, PCB solder termination, Male, Polyamide (PA), White, Rated current: 8 A, Contacts: 17, Copper alloy, Gold plated
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M23 17 Male -soldered contact
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 15 117 2603
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
14
AAB499
Rated surge voltage
1.5
kV
AAB754
Contact design
Pin
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys, Brass
AAF726
rated current
8
A
AAO742
Brand
Circular connectors
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAT080
Pole number
17
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Polyamide
BAH005
rated voltage
160
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M23 17 Female -C
HARTING
14.04.2022
M12 Power Male PE Contact Crimp 1,5mm²
HARTING
01.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청