Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 17 Bu-C
Stückliste
HARTING 09151173101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09151173101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polyamid (PA), weiß, Bemessungsstrom: ‌8 A, Kontakte: 17, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 1,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polyamid (PA), weiß, Bemessungsstrom: ‌8 A, Kontakte: 17, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 1,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 17 Bu-C
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 117 3101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.08 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.08 mm²
AAF726
Bemessungsstrom
8 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
17
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.08 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
160 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE