Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 09 Bu-L
Stückliste
HARTING 09151092702
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09151092702
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Lötanschluss, Buchse, Polyamid (PA), weiß, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 1 mm² max., Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Lötanschluss, Buchse, Polyamid (PA), weiß, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 1 mm² max., Kupferlegierung, vergoldet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 09 Bu-L
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 109 2702
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
9
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE