Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,10m
Stückliste
HARTING 21375200701100
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21375200701100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,10m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 37 520 0701 100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
30
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
M17, umspritzt, Buchse, gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M17, umspritzt, Female (Buchse), gerade
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M17, umspritzt, Buchse, gerade
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
AAO057
Herstellerprodukttyp
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,10m
AAT080
Polzahl
7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
6x 0,5 mm² + 1 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft