Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 PP M A-cod 8-pole crimpflange
Stückliste
HARTING 21038211833
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21038211833
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, Crimpanschluss, Liquid-crystal polymer (LCP), Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, Crimpanschluss, Liquid-crystal polymer (LCP), Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², Bemessungsstrom: ‌2 A, Zink-Druckguss, PushPull, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 PP M A-cod 8-pole crimpflange
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 821 1833
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.130 mm^2
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.330 mm^2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 PP M A-cod 8-pole crimpflange
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO