Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Power Crimp male L-coded
Stückliste
HARTING 21038961505
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21038961505
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, L-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, L-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 Power Crimp male L-coded
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 896 1505
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
353
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
11.6 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 Power Crimp male L-coded
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
63 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO