Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m
Stückliste
HARTING 21330700853003
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21330700853003
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung, einseitig konfektioniert, EtherRail-Kabel (4x 2x AWG 24/7), für Rückwandmontage, Kabellänge: 0,3 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, einseitig konfektioniert, EtherRail-Kabel (4x 2x AWG 24/7), für Rückwandmontage, Kabellänge: 0,3 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 33 070 0853 003
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
41
AAB733
Kabellänge
0.3 m
AAC076
Codierung (Kopf 1)
X-codiert
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au über Ni, steckseitig
AAF726
Bemessungsstrom
0.5 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-109
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Buchse
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO