Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 PFT A-cod st/- f/- 1,0m
Stückliste
HARTING 21033176410
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033176410
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌100 cm
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌100 cm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 PFT A-cod st/- f/- 1,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 317 6410
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
210
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Buchse
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
BAA419
Aderquerschnitt
0.250 mm^2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ