Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 male contact crimp AWG 26-22
Stückliste
HARTING 21011009020
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011009020
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 male contact crimp AWG 26-22
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 100 9020
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.33 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.13 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12 male contact crimp AWG 26-22, Rundsteckverbinder
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22, M12 male contact crimp AWG 26-22
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CH