Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
M Flex Air - Central domestic ventilation unit withheat recovery for up to 250 sqm.
Bill of material
MFlex Air
TYP
Type
MFlex Air
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
POS
Position
AC
Air duct connection
160 mm
EEC
Energy efficiency class
A+
W
Width
534 mm
H
Height
1360 mm
D
Depth
560 mm
INFO
web
Info
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
378020
SA010ID04
Manufacturer’s name
Glen Dimplex Deutschland GmbH
SA010ID06
Manufacturer’s web address
https://glendimplex.de/
SA010ID13
Language of the file LanguageID - language code according to ISO 639_3
deu
SA010ID14
Identifiers of the project countries for which the file is valid
DE
SA100ID04
SA110ID04
SA200ID03
SA260ID03
SA300ID03
11
SA350ID03
SA400ID03
100
SA500ID03
SA550ID03
SA560ID03
SA700ID04
M Flex Air
SA700ID05
370.000 m³/h
SA700ID07
90.000 m³/h
SA700ID08
320.000 m³/h
SA700ID10
50.000 m³/h
SA700ID11
2.200 kW
SA700ID15
1~/N/PE 230 V (50 Hz) / C13A
SA700ID16
230 V
SA700ID17
50 Hz
SA700ID20
40.000 °C
SA700ID27
-20 °C
SA700ID28
40 °C
SA700ID33
SA700ID34
SA700ID38
-20.000 °C
SA810ID04
Datanorm number
378020
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
Characteristics Graph
2D
ダウンロード(CADデータ)