Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LWL-CRIMPZANGE POF/SERCOS
Stückliste
HARTING 20990001033
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20990001033
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für LWL-Steckverbinder (Kunststoff-Faser), SC, F-SMA F-ST, SW 3 mm, SW 4,95 mm, SW 6,5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für LWL-Steckverbinder (Kunststoff-Faser), SC, F-SMA F-ST, SW 3 mm, SW 4,95 mm, SW 6,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LWL-CRIMPZANGE POF/SERCOS
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 99 000 1033
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für LWL-Steckverbinder (Kunststoff-Faser), SC, F-SMA F-ST, SW 3 mm, SW 4,95 mm, SW 6,5 mm
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, für LWL-Steckverbinder (Kunststoff-Faser), SC, F-SMA F-ST, SW 3 mm, SW 4,95 mm, SW 6,5 mm
BAD875
Nettogewicht
655 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen