Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LP-Adapter Han DDD fuer 2,4mm LP
Stückliste
HARTING 09160009918
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09160009918
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, 5-polig, im Han® DDD Modul, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, 5-polig, im Han® DDD Modul, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polyamid (PA)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LP-Adapter Han DDD fuer 2,4mm LP
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 16 000 9918
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB754
Kontaktausführung
Stift, Buchse
AAF726
Bemessungsstrom
7.5 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, 5-polig, im Han® DDD Modul, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polyamid (PA)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
160 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige