Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LP-Adapter Han DD 2,4mm (LCP)
Stückliste
HARTING 09160009998
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09160009998
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han DD® Crimpeinsatz, im Han DD® Modul, im Han® DDD Modul (abweichende elektr. Daten: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han DD® Crimpeinsatz, im Han DD® Modul, im Han® DDD Modul (abweichende elektr. Daten: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3), Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LP-Adapter Han DD 2,4mm (LCP)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 16 000 9998
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB754
Kontaktausführung
Stift, Buchse
AAF726
Bemessungsstrom
7.5 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han DD® Crimpeinsatz, im Han DD® Modul, im Han® DDD Modul (abweichende elektr. Daten: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PCB-Adapter Han DD 2.4mm (LCP)
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige