Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
LI 24TES - Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 24 kW Heizleistung.
Stückliste
LI 24TES-366080
TYP
Bestellkennzeichen
LI 24TES
ARTNR
Artikelnummer
366080
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz min.
6500 m3/h
TTH
Gewindeart Heizung
R
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
4.5 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
14700 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstorm A2 / W35
- A
NC2
Nennstrom A7/W35
10.9 A
GW
Bruttogewicht
322 kg
INFO
Web
Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen