Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Leiterplattenadapter Han Q 8/0
Stückliste
HARTING 09120089901
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120089901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® Q 8/0, Bemessungsstrom: ‌16 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® Q 8/0, Bemessungsstrom: ‌16 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Leiterplattenadapter Han Q 8/0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 008 9901
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
45
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® Q 8/0, Bemessungsstrom: ‌16 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PCB-Adaptor Han Q 8/0
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige