Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LEITERPLATTENADAPTER FUER Han
Stückliste
HARTING 09120009905
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120009905
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, 5-polig, im Han® Q 5/0, Bemessungsstrom: ‌10 A, Polycarbonat (PC)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, 5-polig, im Han® Q 5/0, Bemessungsstrom: ‌10 A, Polycarbonat (PC)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LEITERPLATTENADAPTER FUER Han
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 000 9905
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift, Buchse
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, 5-polig, im Han® Q 5/0, Bemessungsstrom: ‌10 A, Polycarbonat (PC)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LEITERPLATTENADAPTER FUER Han
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige