IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
LEA-SE0011 architecture 300
Eaton BIM
Lighting and controls
Indoor ceiling and wall mount
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_bim/lighting_and_controls/indoor_ceiling_wall/leat_1000.prj},{NB=LEA-SE0011_architecture_300},{CNSORDERNO=LEA-SE0011},{LL=1531},{LOR=1},{CW=12.9},{IP=20},{WS=2.51},{L=1000},{W=55},{H=75},{PWF=0.9},{B=leat_200x200.png},{PF=LEAT},{LWQ=1 x 12.9W},{LAMP=LED},{LCT=4000},{IES=IES},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
LEA 1000 - LEA 1000
Bill of material
LEA-SE0011_architecture_300
CNSORDERNO
Part Number
LEA-SE0011
B
Picture
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
PF
Product Family
LEAT
LWQ
Lamp Wattage and Quantities
1 x 12.9W
LAMP
Lamp
LED
LCT
Lamp Colour Temp
4000
k
LL
Lamp Lumens
1531
LOR
1
CW
Circuit Watts
12.9
W
E
Efficacy
118.7
IP
IP Rating
20
WS
Weight (standard)
2.51
kg
L
Length
1000
mm
W
Width
55
mm
H
Height
75
mm
IES
IES File Reference
IES
PWF
Power Factor (High Frequency)
0.9
AL
Apparent Load
14.33
DSC
Description
Linear modular LED lighting system. Innovative uniform contruction, clean minimalist lines recessed linear LED luminaire. Seamless diffuser of up to 10M continuous length. Multiple lumen outputs per length, up to 122 Llm/cW efficacy, positive coupled connector for precise alignment, single body for all applications – no start, intermediate and end configuration. May be surface mounted or suspended using a collection of dedicated accessories.
PDFINFO
PDF Info
PDF Info
WEBINFO
WEB Info
WEB Info
DSI
DSI Dimmable
No
DALI
Dali Dimmable
Yes
PH
Phased Dimmable
No
DIMM
1-10v Dimmable
No
CS
Ceiling Suitability
Stand alone
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청