Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LC Duplex SL Adaptor MM GOF
Stückliste
HARTING 09574000003000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09574000003000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Adapter, Kontakte: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Adapter, Kontakte: 2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LC Duplex SL Adaptor MM GOF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 57 400 0003 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
LC Duplex SL Adaptor MM GOF
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Adapter, Kontakte: 2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Adapter, Kontakte: 2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
JP
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft