IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
LA 40TU-2-376680
Glen Dimplex
Heat Pump Air-to-water
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_air_to_water_external/la_40tu_2.prj},{NB=LA 40TU-2-376680(architecture350)},{IDNR=},{TYP=LA 40TU-2},{ARTNR=376680},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{HST=11000},{TH=G},{CH=1 1/2},{HWT=6.4},{PL=4100},{CV=3/PE ~400 V, 50 Hz },{CVP=-},{NC=15.6},{G=585.0},{EEC=A+},{LOL=-22},{UOL=35},{MFT=55},{SL=70},{SLLO=43},{W=1735},{H=2100},{D=750},{SC=30},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
LA 40TU-2 - High efficiency air-to-water heat pump for outdoor installation. 40 kW heat output
Bill of material
LA 40TU-2-376680
TYP
Order reference
LA 40TU-2
LA 40TU-2
ARTNR
Item No.
376680
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
200
350
200
HST
Heat source throughput min.
11000
11000
m3/h
TH
Thread heating connection
G
G
CH
Heating connection
1 1/2
1 1/2
인치
HWT
Heating water throughput
6.4
6.4
m3/h
PL
Pressure loss heating water throughput
4100
4100
Pa
CV
Connection voltage
3/PE ~400 V, 50 Hz
3/PE ~400 V, 50 Hz
V
CVP
Control voltage protection
-
-
NC
Nominal current A7 / W35
15.6
15.6
A
G
Weight
585.0
585.0
kg
INFO
web
Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청