Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Roto
Beschreibung
Komplettfenster - Anwendungsbereich: Dachneigungen von 20°-65°, für Dachneigungen von 15°-20° zwingend mit Aufkeileindeckrahmen
Stückliste
Roto 8 Komplettfenster 7/11 0 0 0
IDNR
Identnummer
GBZ
Größenbezeichnung
STELLUNG
Stellung offen/geschlossen
DAEMMUNG
Dämmung
MAT
BRAM1
Blenrahmenaußenmaß1
mm
BRAM2
Blenrahmenaußenmaß2
mm
DBAM1
Dämmblockaußenmaß1
mm
DBAM2
Dämmblockaußenmaß1
mm
BRLM1
Blendrahmenlichtmaß1
mm
BRLM2
Blendrahmenlichtmaß2
mm
FRAM1
Flügelrahmenaußenmaß1
mm
FRAM2
Flügelrahmenaußenmaß2
mm
FRLM1
Flügelrahmenlichtmaß1
mm
FRLM2
Flügelrahmenlichtmaß2
mm
OW
Öffnungsweite
mm
IFLM1
Innenfutterlichtmaß1
mm
IFLM2
Innenfutterlichtmaß2
mm
IFH
Innefutterhöhe
100.000 mm
IH
60.000 mm
LF1
Lüftungsfläche
RWALF
RWA-Lüftungsfläche
PWS
Profilwandstärke
2.000 mm