Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Kappe für Han 16B Andockrahmen
Stückliste
HARTING 09300165418
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09300165418
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Han® Andockrahmen, 16 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Han® Andockrahmen, 16 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Kappe für Han 16B Andockrahmen
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 016 5418
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAO057
Herstellerprodukttyp
Cover for Han 16B docking frame
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Han® Andockrahmen, 16 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Han® Andockrahmen, 16 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE