Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
Stückliste
HARTING 09451819001XL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451819001XL
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, Au über Ni, Schutzart: IP20
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, Au über Ni, Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 181 9001 XL
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
86
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAO742
Marke
HARTING ix Industrial®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-124
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
JP