Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
Stückliste
HARTING 09452819002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09452819002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, vertikal, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, vertikal, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Au über Ni, anschlussseitig, Sn über Ni, steckseitig, Schirmung, Sn über Ni, anschlussseitig, Schirmung, Kodierung: Typ B, Polyamid (PA), grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 281 9002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Rolle
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, anschlussseitig, Sn über Ni, steckseitig, Schirmung, anschlussseitig, Schirmung
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1.5 A
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, vertikal, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Lötanschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig, anschlussseitig, Zinn (Sn), steckseitig, Schirmung, anschlussseitig, Schirmung
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
450
QUANTITYINT
Mengenstaffel
450
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
JP
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige