Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
Stückliste
HARTING 09452819002333
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09452819002333
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, vertikal, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, vertikal, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Au über Ni, anschlussseitig, Sn über Ni, steckseitig, Schirmung, Sn über Ni, anschlussseitig, Schirmung, Kodierung: Typ B, Polyamid (PA), grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 281 9002 333
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Musterbestellung
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, anschlussseitig, Sn über Ni, steckseitig, Schirmung, anschlussseitig, Schirmung
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1.5 A
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, vertikal, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Lötanschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig, anschlussseitig, Zinn (Sn), steckseitig, Schirmung, anschlussseitig, Schirmung
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
JP
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige