Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
ix Industrial 10A-1 jack AV (T&R400)
Stückliste
HARTING 09452812560
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09452812560
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gewinkelt, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8, + 2x GND
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gewinkelt, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8, + 2x GND, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Au über Ni, anschlussseitig, Sn über Ni, steckseitig, Schirmung, Sn über Ni, anschlussseitig, Schirmung, Kodierung: Typ A, Liquid-crystal polymer (LCP), grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ix Industrial 10A-1 jack AV (T&R400)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 281 2560
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Rolle
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, anschlussseitig, Sn über Ni, steckseitig, Schirmung, anschlussseitig, Schirmung
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1.5 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gewinkelt, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8, + 2x GND
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
ix Industrial 10A-1 jack AV (T&R400)
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Lötanschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig, anschlussseitig, Zinn (Sn), steckseitig, Schirmung, anschlussseitig, Schirmung
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
400
QUANTITYINT
Mengenstaffel
400
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
JP
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige