피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
국가 별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Inserts
HARTING
Industrial connectors Han®
Powered by
CAD모델 선택
Coax modules
14.04.2022
Data transmission
05.05.2022
Fiber optics
14.04.2022
Han A® Slim construction type (up to 16 amperes)
14.04.2022
Han D® / DD® / Han® DDD Up to 216 contacts
14.04.2022
Han E® / Han® ES/ES Press/ESS/EE/EEE for up to 16 A capacity
14.04.2022
Han Hv E® / Han® Hv ES for higher voltages
14.04.2022
Han® 1A Compact, robust and versatile
14.04.2022
Han® AV Terminal block connector
14.04.2022
Han® Board
14.04.2022
Han® Ex for explosion hazardous enviroments
14.04.2022
Han® GND Potential equalization within the connector
14.04.2022
Han® HC Modular for higher currents
14.04.2022
Han® HsB for higher currents
14.04.2022
Han® Q Compact connectors
14.04.2022
Han® Thermocouple for temperature measurement conductors
14.04.2022
Han-Brid® for industrial communications
05.05.2022
Han-Com® Combination connectors
05.05.2022
Han-Eco® for thermoplastic hoods / housings
14.04.2022
Han-Yellock® Modules and mono-blocks
14.04.2022
Other modules
14.04.2022
Pneumatic modules
14.04.2022
Power 16 ... 300 A
05.05.2022
R 15 Compact circular connector
14.04.2022
Signal Up to 10 A
14.04.2022
Staf® for low voltages
14.04.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.