Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
Stückliste
HARTING 61030010010
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
61030010010
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schalengehäuse, mit interner Erdung, Baugröße: D-Sub 1, Rändelschraube, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
DESCLONG
Langbeschreibung
Schalengehäuse, mit interner Erdung, Baugröße: D-Sub 1, Rändelschraube, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP30
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
61 03 001 0010
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAM327
zweiteilig
Ja
AAO742
Marke
D-Sub InduCom
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
BAB664
Werkstoff
Zink-Druckguss
BAG641
teilbar
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN