Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Hörmann
Beschreibung
HSS 160 / 200 - Hofschiebetor
Stückliste
Hofschiebetor HSS 160 1600x5000
TYP
Typ
A
Lichte Durchfahrtsbreite
m
B
Lieferbare Torgesamthöhe
mm
TP
Tor position
FG
Torgesamtgewicht bei 2m Torhöhe
kg
GB
Torrahmenhöhe
1500 mm
C
Torpfostenhöhe
1715 mm
D
Pfostenabstand
mm
E
Mittenabstand Stationen
mm
F
Aufschiebelänge
mm
G
Unterholmlänge
mm
H
Mittenabstand der Torhauptsäulen
mm
L
Mittenabstand der Auflaufrolle
mm
M
Mittenabstand der Stoppers
mm
K
benöetigte Gesamtlänge
mm
X
Unterholmhöhe
mm
A1
Mitte Einlaufpfosten (a)
mm
B2
Länge Hauptfundament (b)
mm
L2
Mitte Auflaufrolle (l)
mm
M2
Mitte Stopper (m)
mm
B25
Beton vol.
m2
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD