Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 RJ45 GL Stvb. Cat6A 8p, met.
Stückliste
HARTING 09451951520
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451951520
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Piercinganschluss, Kontakte: 8, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Piercinganschluss, Kontakte: 8, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 RJ45 GL Stvb. Cat6A 8p, met.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 195 1520
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
97
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.220 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS458
Anschlussart des Leiters
Durchdringanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
HPP V4 RJ45 GL PLUG Cat6A 8p, METALIC
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.220 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO