Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Power Löteinsatz 48V/12A 4p 90°
Stückliste
HARTING 09465004400
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09465004400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Power Löteinsatz 48V/12A 4p 90°
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 46 500 4400
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
73
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
750
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO