Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
HI-PVC/SBR/EPDM - Keilschieber Typ C
Bill of material
513931040
CNSORDERNO
Bestellnummer
513931040
DIC
Seal
SBR/EPDM
AN
Port
Flange
DN
Nennweite DN/mm
GH
Housing
HI-PVC/
TYP
Weichdichtend
Typ C
INFO
Info
Produktinformationen
SD
Ø d/mm
40
K
LKR Ø K/mm
110
D
Ø D/mm
150
D1
Ø D1 / mm
120
L
Länge L / mm
165
H
Höhe H / mm
239
H1
Höhe H1 / mm
107
A
Ø A /mm
120
ST
Breite t / mm
22
NXH
n x h / mm
4x18
N1XM
n1 x M / mm
-
W
Gewicht W / kg
3.4
V1
8.000
V2
40.000
V3
32.000