Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
HI-PVC/PTFE/PFA - Rückschlagklappe Typ 33
Bill of material
533134015
CNSORDERNO
order number
533134015
A
Port
Flange
DN
Nennweite DN / mm
GH
Housing
HI-PVC
DC
Seal
PTFE/PFA
INFO
Data Sheet
Product Information
SDI
Ø di
20 mm
K
LKR Ø K
65 mm
D
Ø D
95 mm
SB2
Width b2
15 mm
L
Length L
140 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 14 mm
SDD
Ø dD
86 mm
SH
Höhe h
90 mm
W
Gewicht
0.9 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)