Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
HI-PVC/EPDM - Keilschieber Typ C
Bill of material
513131040
CNSORDERNO
Bestellnummer
513131040
DIC
Seal
EPDM
AN
Port
Flange
DN
Nennweite DN/mm
GH
Housing
HI-PVC/
TYP
Normal
Typ C
INFO
Info
Produktinformationen
SD
Ø d
40 mm
K
LKR Ø K
110 mm
D
Ø D
150 mm
D1
Ø D1
120 mm
L
Length L
165 mm
H
Height H
239 mm
H1
Height H1
107 mm
A
Ø A
120 mm
ST
Width t
22 mm
NXH
n x h
4x18 mm
N1XM
n1 x M
- mm
W
Weight W
3.4 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)