Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-SAB M8/4/4p PAC
Stückliste
HARTING 090700101103
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
090700101103
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteilerboxen, vormontierte Stammleitung, mit LED grün/gelb, Anschlussart: M8, Kontaktanzahl: 4, Gesamtzahl der Ports: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteilerboxen, vormontierte Stammleitung, mit LED grün/gelb, Anschlussart: M8, Kontaktanzahl: 4, Gesamtzahl der Ports: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-SAB M8/4/4p PAC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 07 001 0110 3
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
30
AAB733
Kabellänge
2 m
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-SAB M8/4/4p PAC 2m
AAP381
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
10 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371098
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft