Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR w/o LED
Stückliste
HARTING 09070012220300
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09070012220300
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteilerboxen, vormontierte Stammleitung, Anschlussart: M12, Kontaktanzahl: 5, Gesamtzahl der Ports: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteilerboxen, vormontierte Stammleitung, Anschlussart: M12, Kontaktanzahl: 5, Gesamtzahl der Ports: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR w/o LED
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 07 001 2220 300
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB733
Kabellänge
2 m
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
8
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR w/o LED
AAP381
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
10 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft