Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-SAB M12/4/4p PC
Stückliste
HARTING 090700001200
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
090700001200
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteilerboxen, Anschlusshaube, mit LED grün/gelb, Anschlussart: M12, Kontaktanzahl: 4, Gesamtzahl der Ports: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteilerboxen, Anschlusshaube, mit LED grün/gelb, Anschlussart: M12, Kontaktanzahl: 4, Gesamtzahl der Ports: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-SAB M12/4/4p PC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 07 000 0120 0
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-SAB M12/4/4p PC
AAP381
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
10 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
CN