Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port USB charger 5V/1,5A silver
Stückliste
HARTING 09454521979
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454521979
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ladegerät, USB 2.0 Typ A
DESCLONG
Langbeschreibung
Ladegerät, USB 2.0 Typ A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port USB charger 5V/1,5A silver
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 452 1979
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
55 °C
AAC823
Bemessungswert des Stromes
1.500 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-port USB charger 5V/1,5A silver
BAA351
Farbe
Silber
BAB270
Ausführung des Steckers
USB 2.0 Typ A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85043121
COO
Herstellerland
DE